Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Flexa
Beschreibung
K-Schlauch - Vollkunststoffschlauch, innen und außen glatt
Stückliste
FLEXA K-Schlauch 10205101007
ART
FLEXA No.
10205101007
AD
Nenngröße Ø
10 mm
IDAD
IDxAD
7.0 x 9.0 mm
GEW
Gewicht
0.040 kg/m
VPE
Verpackungseinheit
50 m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen