Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Flexa
Beschreibung
EE - Endtüllen/Innentüllen Messing
Stückliste
FLEXA EE LIQUID TIGHT-EF 10601000011
AD
Nenngröße
3/8"
ART
FLEXA No.
10601000011
CD
Schlauchmaße mm
12.5 x 18.0 mm
I
Kleinster innen-ø
11.0 mm
GEW
Gewicht
0.300 kg/100
VPE
Verpackungseinheit
50 Stück
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen