Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Flexa
Beschreibung
HG-EDU - Geflechtschlauch aus verzinkten Stahldraht, Rundgeflecht
Stückliste
FLEXA HG-EDU 14050101008
ART
FLEXA No.
14050101008
ID
Nenngröße Ø
6 mm
W
Aufbau
36 x 4 x 0.24 mm
TCS
Gesamtquerschnitt
6.51 mm^2
AP1
Einsatz min.
5.0 mm
AP2
Einsatz max.
12.0 mm
GEW
Gewicht
0.056 kg/m
VPE
Verpackungseinheit
100 m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen