Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Flexa
Beschreibung
LI-P - Rundes Verschraubungsgehäuse, drehbar, Sechskantschlüsselfläche, einschnappbare Schlauchgewindetülle, Anschlußgewinde PG nach DIN 40430
Stückliste
FLEXA LI-P 15010010007
AD
Nenngröße
10 mm
PG
Gewinde DIN 40430
7.0
VE
Packung/Stück
mm
ART
FLEXA No.
15010010007
I
Kleinster Innen-ø
6.0 mm
B
Größter Aussen-ø mm
16.0 mm
C
Gewindelänge mm
7.0 mm
D
Gesamtlänge mm
29.0 mm
SW
Schlüsselweite
15 mm
PGAUSSEN
12.5 mm
PGKERN
11.28 mm
GEW
Gewicht
1.5 kg/100
VPE
Verpackungseinheit
50 Stück
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen