Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Flexa
Beschreibung
RQGK2-P - Kunststoff-Schnellverschraubung mit Messinggewindeanschluß, Innengewinde PG nach DIN 40430
Stückliste
FLEXA RQGK2-P 15020075207
AUS
Farbe
ART
FLEXA No.
15020075207
AD
Nenngröße Schlauch Außen-ø
10.0 mm
G
Gewinde PG
7
I
Kleinster innen-ø
7.0 mm
B
Größter Außen-ø
20.0 mm
C
Gewindelänge
8.0 mm
D
Gesamtlänge
38.0 mm
SW
Schlüsselweite
18 mm
GEW
Gewicht
0.90 kg/100
VPE
Verpackungseinheit
50 Stück
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen