Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Flexa
Beschreibung
USB-M - Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes Außengewinde metrisch nach EN 60423, Sechskant-Druckmutter, Dichtring aus Kunststoff oder Messing-Druckring, O-Ring und Innentülle aus Metall
Stückliste
FLEXAUSB-M.ART 15025340025
ART
FLEXA No.
15025340025
ARTOLD
FLEXA No.
5025.340.025
AD
27 mm
METR
EN 60423
M25x1.5 mm
CON
conduit size
23 x 27 mm
I
Kleinster Innen-ø
20.0 mm
B
Größter Aussen-ø
39.0 mm
C
Gewindelänge
15.0 mm
D
total high
64.2 mm
SW
Schlüsselweite
36.0 mm
GEW
Gewicht
43.200 kg/100
VPE
Verpackungseinheit
10 Stück
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen